Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

Supapă de expansiune termostatică, TGE, R134a; R513A

067N5084

Interval de temperatură [°C]: -10 - 15, Capacități orificiu [kW]: 87, Egalizare presiune: Egalizat extern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR134aR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR513A
AprobareLISTAT C UL USEACUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
Capacități orificiu [kW]87.00 kW
Capacități orificiu [TR]25.00 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal Interval N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [mm]6 mm
Dimensiune ieșire [mm]28.00 mm
Dimensiune intrare [mm]22.00 mm
Dimensiune orificiu40
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]15 °F
Lungime tub capilar [in]118.0 in
Lungime tub capilar [mm]3000 mm
Material DescriptionTGE 25 ExpansionValve Solder M/6
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Piese incluseBandă bec
Port echilibrat [Da/Nu]Da
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [°C]20 °C
Punct MOP [°F]68 °F
Punct MOP [psig]MOP 70
Servisabilnu
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Temperatură max. element [°C]110 °C
Temperatură max. element [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip conexiune egalizareLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.092 Kilogram
Greutate netă0.96 Kilogram
Volume3.233 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428324175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm