Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Supapă de expansiune termostatică, TGE, R407C

067N4104

Interval temperatură [°C]: -10 - 15, Capacități orificiu [kW]: 25, Egalizare presiune: Egalizat extern
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TGE

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR407C
Agenți frigorifici aprobați ULR407C
AprobareLISTAT C UL USEACLLC CDC TYSK
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacități orificiu [kW]25.00 kW
Capacități orificiu [TR]7.00 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal Interval N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [mm]6 mm
Dimensiune ieșire [mm]22.00 mm
Dimensiune intrare [mm]12.00 mm
Dimensiune orificiu8
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]15 °F
Interval temperatură [°C] [Max]15 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-10 °C
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 7 ExpansionValve Solder I/12
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Piese incluseBandă bec
Port echilibrat [Da/Nu]Da
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [°C]20 °C
Punct MOP [°F]68 °F
Punct MOP [psig]MOP 110
Servisabilnu
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Temperatură max. element [°C]110 °C
Temperatură max. element [°F]230 °F
Tip conexiune egalizareLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.455 Kilogram
Greutate netă0.379 Kilogram
Volume1.584 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428376839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm