Danfoss logo
DIM067N8685

Thermostatic expansion valve, TGE, R32

067N3342

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 187, Pressure equalization: Externally equalized

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsTXV accessories
Agent frigorificR32
Agenți frigorifici aprobați ULR32
AprobareC UL US LISTEDEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 pc
Capacități orificiu [kW]187.00 kW
Capacități orificiu [TR]53.00 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal Interval N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsThermostatic expansion valve
Denumire produs dosar SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [in]1 1/8 in
Dimensiune intrare [in]7/8 in
Dimensiune orificiu30
DirecțieStraightway
Direcție debitBi-flow
Egalizare presiuneExternally equalized
Formatul ambalajuluiMulti pack
Grup de fluide1
Grupă de produseExpansion valves
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitEmbossed 1-way arrow
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Lungime tub capilar [in]118.0 in
Lungime tub capilar [mm]3000 mm
Material DescriptionTGE 53 ExpansionValve Solder M/6
Material racordCopper
Materialul carcaseiBrass
Nr. dosar SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Piese incluseBulb strap
Port echilibrat [Da/Nu]Yes
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilNo
Setare superîncălzireAdjustable
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Temperatură max. element [°C]110 °C
Temperatură max. element [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune egalizareSolder, ODF
Tip conexiune ieșireSolder, ODF
Tip conexiune intrareSolder, ODF
Tip produsTGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.101 Kilogram
Greutate netă0.97 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.233 Litru
EAN/UPC5715255012542