Supapă de expansiune termostatică, TGE, R22/R407C
067N2220
Interval temperatură [°C]: -40 - 10, Capacități orificiu [kW]: 43, Egalizare presiune: Egalizat extern
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TGE
067N2220
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R22/R407C |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R22R407C |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACLLC CDC TYSK |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 43.00 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 12.00 TR |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Cond. cap. nominal Interval N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [mm] | 6 mm |
| Dimensiune ieșire [mm] | 28.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 16.00 mm |
| Dimensiune orificiu | 12,5 |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Egalizare presiune | Egalizat extern |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 50 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 10 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
| Lungime tub capilar [in] | 59.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Piese incluse | Bandă bec |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 067N2200 |
| Servisabil | nu |
| Setare superîncălzire | Ajustabil |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperatură max. element [°C] | 110 °C |
| Temperatură max. element [°F] | 230 °F |
| Tip conexiune egalizare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | TGE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.739 Kilogram |
| Greutate netă | 0.605 Kilogram |
| Volume | 2 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428166904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |