Supapă de expansiune termostatică, TGE, R134a; R513A
067N0178
Interval de temperatură [°C]: -25 - 20, Capacități orificiu [kW]: 44, Egalizare presiune: Egalizat extern
067N0178
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R134aR513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR513A |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 44.00 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 12.00 TR |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Cond. cap. nominal Interval N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [mm] | 6 mm |
| Dimensiune ieșire [mm] | 28.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 22.00 mm |
| Dimensiune orificiu | 20 |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Egalizare presiune | Egalizat extern |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 68 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -13 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime tub capilar [in] | 59.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Piese incluse | Bandă bec |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punct MOP [°C] | 25 °C |
| Punct MOP [°F] | 77 °F |
| Punct MOP [psig] | MOP 90 |
| Servisabil | nu |
| Setare superîncălzire | Ajustabil |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperatură max. element [°C] | 110 °C |
| Temperatură max. element [°F] | 230 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Tip conexiune egalizare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | TGE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.74 Kilogram |
| Greutate netă | 0.643 Kilogram |
| Volume | 2.2 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255289838 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |