Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7736
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized
068N7736
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | TXV accessories |
| Agent frigorific | R290 |
| Ajustabil | Yes |
| Aprobare | C UL US LISTEDEACUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 pc |
| Capacități orificiu [kW] | 3.14 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 0.89 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Cond. cap. nominal Interval N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Thermostatic expansion valve |
| Denumire produs dosar SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune ieșire [mm] | 10.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 6.00 mm |
| Dimensiune orificiu | 3 |
| Direcție | Straightway |
| Direcție debit | Single-flow |
| Egalizare presiune | Internally equalized |
| Filtru | Integrated |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Grupă de produse | Expansion valves |
| Indicator direcție debit | Stamped 1-way arrow |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 50 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime tub capilar [in] | 30.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 750 mm |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Material racord | Copper |
| Materialul carcasei | Brass |
| Nr. dosar SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Nume fișier aprobare UL | SA7200 |
| Piese incluse | Bulb strap |
| Port echilibrat [Da/Nu] | No |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 34.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 068N7721 |
| Servisabil | No |
| Setare fabrică [psig] | 76.9 psig |
| Setare superîncălzire | Adjustable |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperatură max. element [°C] | 100 °C |
| Temperatură max. element [°F] | 210 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip conexiune ieșire | Solder, ODF |
| Tip conexiune intrare | Solder, ODF |
| Tip produs | TD 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.202 Kilogram |
| Greutate netă | 0.178 Kilogram |
| Volume | 0.474 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |