Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7734

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsTXV accessories
Agent frigorificR290
AjustabilYes
AprobareC UL US LISTEDEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 pc
Capacități orificiu [kW]1.27 kW
Capacități orificiu [TR]0.36 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cond. cap. nominal Interval N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsThermostatic expansion valve
Denumire produs dosar SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [mm]10.00 mm
Dimensiune intrare [mm]6.00 mm
Dimensiune orificiu1
DirecțieStraightway
Direcție debitSingle-flow
Egalizare presiuneInternally equalized
FiltruIntegrated
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Grupă de produseExpansion valves
Indicator direcție debitStamped 1-way arrow
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Lungime tub capilar [in]30.0 in
Lungime tub capilar [mm]750 mm
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Material racordCopper
Materialul carcaseiBrass
Nr. dosar SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nume fișier aprobare ULSA7200
Piese incluseBulb strap
Port echilibrat [Da/Nu]No
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic068N7719
ServisabilNo
Setare superîncălzireAdjustable
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]3.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]5.40 °F
Temperatură max. element [°C]100 °C
Temperatură max. element [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireSolder, ODF
Tip conexiune intrareSolder, ODF
Tip produsTD 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.202 Kilogram
Greutate netă0.178 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255008422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm