Supapă de expansiune termostatică, TD 1, R134a; R513A
068N7674
Interval temperatură [°C]: -40 - 10, Capacități orificiu [kW]: 2.01, Egalizare presiune: Egalizat intern
068N7674
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R134aR513A |
| Ajustabil | Da |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACUA |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 2.01 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 0.57 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Cond. cap. nominal Interval N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 1/2 in |
| Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
| Dimensiune orificiu | 3 |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux unic |
| Egalizare presiune | Egalizat intern |
| Filtru | Integrat |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Stamped 1-way ştanţată |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 50 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 10 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
| Lungime tub capilar [in] | 30.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 750 mm |
| Material Description | TD1 Expansion Valve SW #3 ADJ M/20 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Nume fișier aprobare UL | SA7200 |
| Piese incluse | Bandă bec |
| Port echilibrat [Da/Nu] | nu |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 34.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Setare fabrică [psig] | 36.7 psig |
| Setare superîncălzire | Ajustabil |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperatură max. element [°C] | 100 °C |
| Temperatură max. element [°F] | 210 °F |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | TD 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.199 Kilogram |
| Greutate netă | 0.181 Kilogram |
| Volume | 0.489 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |