Supapă de expansiune termostatică, TD 1, R290
068N2019
Interval temperatură [°C]: -40 - 10, Capacități orificiu [kW]: 0.6, Egalizare presiune: Egalizat intern
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TD 1 / TDE 1
068N2019
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R290 |
| Ajustabil | nu |
| Aprobare | EACLLC CDC TYSK |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 0.60 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 0.16 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Cond. cap. nominal Interval N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 1/4 in |
| Dimensiune orificiu | 0 |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux unic |
| Egalizare presiune | Egalizat intern |
| EN13463-3 evaluare sursă aprindere | Da |
| Filtru | Integrat |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grp. mat. pentru restricționare vânzări | Contract inflamabil B (RC,CC) |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Stamped 1-way ştanţată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 50 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 10 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
| Lungime tub capilar [in] | 30.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 750 mm |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW M/20 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Piese incluse | Clamă bec |
| Port echilibrat [Da/Nu] | nu |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 34.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Setare fabrică [psig] | 60.3 psig |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperatură max. element [°C] | 100 °C |
| Temperatură max. element [°F] | 210 °F |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | TD 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.174 Kilogram |
| Greutate netă | 0.147 Kilogram |
| Volume | 0.484 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428907095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |