Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves, TD 1, TDE 1

Supapă de expansiune termostatică, TD 1, R134a; R513A

068N1916

Interval temperatură [°C]: -25 - 15, Capacități orificiu [kW]: 2.1, Egalizare presiune: Egalizat intern
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TD 1 / TDE 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR134aR513A
Ajustabilnu
AprobareEACLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Capacități orificiu [kW]2.10 kW
Capacități orificiu [TR]0.60 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cond. cap. nominal Interval N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [mm]10.00 mm
Dimensiune intrare [mm]6.00 mm
Dimensiune orificiu3
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat intern
FiltruIntegrat
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitStamped 1-way ştanţată
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-15 °F
Interval temperatură [°C] [Max]15 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [in]30.0 in
Lungime tub capilar [mm]750 mm
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Port echilibrat [Da/Nu]nu
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [°C]20 °C
Punct MOP [°F]68 °F
Punct MOP [psig]MOP 70
Servisabilnu
Setare fabrică [psig]36.7 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]3.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]5.40 °F
Temperatură max. element [°C]100 °C
Temperatură max. element [°F]210 °F
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTD 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.172 Kilogram
Greutate netă0.15 Kilogram
Volume0.474 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428079532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm