Supapă de expansiune termostatică, TUA, R449A
068U7290
Interval de temperatură [°C]: -40 - 10, Egalizare presiune: Egalizat intern
068U7290
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R449A |
| Aprobare | EACUAUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal Interval N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 1/4 in |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux unic |
| Egalizare presiune | Egalizat intern |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie gravată cu laser |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 50 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime tub capilar [in] | 31.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 800 mm |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Material racord | Metal dublu: Oţel/cupru |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nume program piese | TUA |
| Piese incluse | Bandă bec |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 34.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb TXV |
| Setare superîncălzire | Ajustabil |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | TUA |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.175 Kilogram |
| Greutate netă | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.402 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255208136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |