Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCAE

Supapă de expansiune termostatică, TCAE, R404A; R452A

068U4597

Interval temperatură [°C]: -40 - -5, Egalizare presiune: Egalizat extern
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TU / TC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR404AR452A
Agenți frigorifici aprobați ULR404AR452A
AprobareEACLLC CDC TYSKUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [mm]6 mm
Dimensiune ieșire [mm]16.00 mm
Dimensiune intrare [mm]10.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie gravată cu laser
Interval de temperatură [°F] [Max]25 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]-5 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Material racordMetal dublu: Oţel/cupru
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nume program pieseTCA
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]45.5 bar
Presiune maximă de lucru [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [°C]0 °C
Punct MOP [°F]32 °F
Punct MOP [psig]MOP 65
ServisabilPiese de schimb TXV
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Tip conexiune egalizareLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTCAE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.22 Kilogram
Greutate netă0.201 Kilogram
Volume0.489 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428514002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm