Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Supapă de expansiune termostatică, TUA, R404A/R507A

068U2308

Interval temperatură [°C]: -60 - -25, Egalizare presiune: Egalizat intern
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TU / TC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR404A/R507A
Agenți frigorifici aprobați ULR404AR507A
AprobareEACLLC CDC TYSKUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune intrare [in]1/4 in
DirecțieImediat
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat intern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie gravată cu laser
Interval de temperatură [°F] [Max]-15 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-75 °F
Interval temperatură [°C] [Max]-25 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Material racordMetal dublu: Oţel/cupru
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nume program pieseTUA
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb TXV
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTUA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.181 Kilogram
Greutate netă0.146 Kilogram
Volume0.402 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422181873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm