Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Element pentru supapă de expansiune, TE 55, R448A; R449A

067G3309

Interval temperatură [°C]: -40 - -15, Egalizare presiune: Egalizat extern
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TE 5 - TE 55

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR448AR449A
AprobareEACLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsElement pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Denumire tipElement
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Interval de temperatură [°F] [Max]5 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]-15 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [in]118.0 in
Lungime tub capilar [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nume program pieseTE 55
Piese incluseBandă becGarniturăKeyO-ring
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [°C]-10 °C
Punct MOP [°F]15 °F
Punct MOP [psig]MOP 45
ServisabilPiese de schimb TXV
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune egalizareMANŞON
Tip produsTE 55

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.856 Kilogram
Greutate netă0.673 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.25 Litru
EAN/UPC5702428546072