Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element pentru supapă de expansiune, TE 5, R404A/R507A

067B3379

Interval de temperatură [°C]: -10 - 20, Egalizare presiune: Egalizat extern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404A/R507A
AprobareEACLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsElement pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Denumire tipElement
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Interval de temperatură [°F] [Max]70 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]15 °F
Lungime tub capilar [in]118.0 in
Lungime tub capilar [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 5 Element NL
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nume program pieseTE 5
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip conexiune egalizareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTE 5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.514 Kilogram
Greutate netă0.457 Kilogram
Volume1.721 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428148962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm