Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element pentru supapă de expansiune, TE 20, R407C

067B3371

Interval de temperatură [°C]: -40 - 10, Egalizare presiune: Egalizat extern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR407C
AprobareEACLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsElement pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Denumire tipElement
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Lungime tub capilar [in]197.0 in
Lungime tub capilar [mm]5000 mm
Material DescriptionTEZ 20 Element
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nume program pieseTE 20
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune egalizareMANŞON
Tip produsTE 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.734 Kilogram
Greutate netă0.644 Kilogram
Volume2.254 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428148122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm