Danfoss logo
Supapă de expansiune termostatică, TE 2, R448A; R449A-product-details

Supapă de expansiune termostatică, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Interval temperatură [°C]: -60 - -25, Egalizare presiune: Egalizat extern
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR448AR449A
AprobareEACLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]-15 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-75 °F
Interval temperatură [°C] [Max]-25 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Material racordAlamăCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nume program pieseT2/TE2
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic068Z3738
Punct MOP [°C]-20 °C
Punct MOP [°F]-5 °F
Punct MOP [psig]MOP 35
ServisabilPiese de schimb TXV
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Tip conexiune egalizareLIPITURĂ
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsTE 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.777 Kilogram
Greutate netă0.777 Kilogram
Volume0.777 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm