Danfoss logo
PMFL / PMFH Liquid Level Regulating Valve

Supapă reglare nivel lichid, PMFL 80-4

027F3057

Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25, Presiune maximă de lucru [bar]: 28, Interval temperatură [°C]: -60 - 120
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: PMFL / PMFH / SV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă reglare nivel lichid
Descrierea produselorControl nivel lichid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune intrare [mm]25.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de reglare nivel lichid
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionPMFL 80-4 EKSP.HOVEDVENTIL
Nr. dosar SCIPb9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Piese incluseFişă obturatoareŞuruburi flanşăGarnituri flanşăConector pilot
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPMFL 80-4
Vopsea coloratăCr3 / TLP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.994 Kilogram
Greutate netă6.994 Kilogram
Volume8.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422171874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm