Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 100C_034G7810

Supapă de expansiune electrică, ETS 100C

034G7810

Aplicații fără ulei; PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 95, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 203, Dimensiune intrare [mm]: 28, Dimensiune ieșire [mm]: 28

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă stepper
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
AprobareATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacitate nominală R134a [kW]413.00 kW
Capacitate nominală R134a [TR]119.00 TR
Capacitate nominală R22 [kW]525.60 kW
Capacitate nominală R22 [TR]149.30 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]393.00 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]183.00 TR
Capacitate nominală R407C [kW]577.00 kW
Capacitate nominală R407C [TR]166.00 TR
Capacitate nominală R410A [kW]635.00 kW
Capacitate nominală R410A [TR]183.00 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Ciclu sarcină max. admis [%]100 % RH
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără uleiABMOPAGPAOPOEPVE
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Condiții cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condiții cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conexiune electricăM12
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlere Danfoss compatibileEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Curent de funcționare max. [A]0.80 A
Curent fază (RMS) [mA]600 mA
Curent fază (vârf) [mA]800 mA
Denumire produsSupapă de expansiune electrică
Denumire produs dosar SCIPETS 12C-100C with sight glass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune ieșire [in]1 1/8 in
Dimensiune ieșire [mm]28.00 mm
Dimensiune intrare [in]1 1/8 in
Dimensiune intrare [mm]28.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 2 direcţii gravată cu laser
Inductanță fază [µH]14000 μH
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
MarcăColibri
Material DescriptionETS100C Electric exp valve I/12
Material racordMetal dublu: Oţel/cupru
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
MaxOPD inversare [bar]40 bar
MaxOPD inversare [psi]580.0 psi
Mod paspas complet bifazicSemi-treaptăMicrotreaptă (recomandată)
Notă cond. cap. nominalCursă completă deschisă, flux normal
Nr. dosar SCIPa7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
Opțiune operare manualăDriver service AST-G
Pași totali600 (trepte complete)
Port echilibrat [Da/Nu]Da
PowerCons CurrDrive tot. max. [W]7.2 W
PowerCons VoltDrive tot. max. [W]7.2 W
Presiune maximă de lucru [bar]50.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic034G7800
Rezistență [kOhm]0.0 kOhm
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]95 °C
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min]-40 °C
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]203 °F
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min]-40 °F
Text vânzări ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tip conexiune ieșireODF lipitură
Tip conexiune intrareODF lipitură
Tip motorBipolar
Tip produsETS 100C
Valoare Kv [m³/h]5.000 m³/h
Viteză timp deplasare completă [s] [Max]6.0 s
Viteză timp deplasare completă [s] [Min]3.0 s
VizorTip SG (indicator N)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.418 Kilogram
Greutate netă0.319 Kilogram
Volume1.687 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428539302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm