Supapă de expansiune electrică, ETS 12C
034G7511
Aplicații fără ulei; PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 95, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 203, Dimensiune intrare [mm]: 16, Dimensiune ieșire [mm]: 16
034G7511
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă stepper |
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Aprobare | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 50.30 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 18.40 TR |
| Capacitate nominală R22 [kW] | 86.60 kW |
| Capacitate nominală R22 [TR] | 24.60 TR |
| Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 60.70 kW |
| Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 28.30 TR |
| Capacitate nominală R407C [kW] | 89.10 kW |
| Capacitate nominală R407C [TR] | 25.60 TR |
| Capacitate nominală R410A [kW] | 98.10 kW |
| Capacitate nominală R410A [TR] | 28.30 TR |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclu sarcină max. admis [%] | 100 % RH |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără uleiABMOPAGPAOPOEPVE |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Condiții cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlere Danfoss compatibile | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Curent de funcționare max. [A] | 0.80 A |
| Curent fază (RMS) [mA] | 600 mA |
| Curent fază (vârf) [mA] | 800 mA |
| Denumire produs | Supapă de expansiune electrică |
| Denumire produs dosar SCIP | ETS 12C-100C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune ieșire [in] | 5/8 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 16.00 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 5/8 in |
| Dimensiune intrare [mm] | 16.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Săgeată 2 direcţii gravată cu laser |
| Inductanță fază [µH] | 14000 μH |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Marcă | Colibri |
| Material Description | ETS 12C Electric exp valve I/12 |
| Material racord | Metal dublu: Oţel/cupru |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| MaxOPD inversare [bar] | 40 bar |
| MaxOPD inversare [psi] | 580.0 psi |
| Mod pas | pas complet bifazicSemi-treaptăMicrotreaptă (recomandată) |
| Notă cond. cap. nominal | Cursă completă deschisă, flux normal |
| Nr. dosar SCIP | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
| Opțiune operare manuală | Driver service AST-G |
| Pași totali | 600 (trepte complete) |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| PowerCons CurrDrive tot. max. [W] | 7.2 W |
| PowerCons VoltDrive tot. max. [W] | 7.2 W |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 50.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 034G7501 |
| Rezistență [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 95 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 203 °F |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -40 °F |
| Text vânzări ATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Tip conexiune ieșire | ODF lipitură |
| Tip conexiune intrare | ODF lipitură |
| Tip motor | Bipolar |
| Tip produs | ETS 12C |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Viteză timp deplasare completă [s] [Max] | 6.0 s |
| Viteză timp deplasare completă [s] [Min] | 3.0 s |
| Vizor | nu |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.4 Kilogram |
| Greutate netă | 0.308 Kilogram |
| Volume | 1.625 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |