Supapă de expansiune electrică, ETS 5T18L
034G6856
Agent frigorific: R744, Presiune maximă de lucru [bar]: 140, Tip de racord: Lipitură, ODM, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
034G6856
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electric valve accessories |
| Agent frigorific | R744 |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Capacitate nominală R744 [kW] | 19.32 kW |
| Caracteristica de debit | Liniar |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compatibilitate lubrifianți | PAGPOE |
| Condiții cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Config. design Stil | L |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Controlere Danfoss compatibile | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Denumire produs | Supapă de expansiune electrică |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 1/4 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 6.35 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 1/4 in |
| Dimensiune intrare [mm] | 6.35 mm |
| Dimensiune orificiu [mm] | 1.80 mm |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Impulsuri supapă deschisă la debit normal | 55 ± 16 steps |
| Impulsuri vană deschisă la debit invers | 55 ± 16 steps |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 176 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Max] | 149 °F |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | ETS 5T18L Elec. exp. valve L 14x14 M/20 |
| Material racord | Cu-plated SS |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| MaxOPD inversare [bar] | 90 bar |
| MaxOPD inversare [psi] | 1305.0 psi |
| Mod pas | Excitație 1 – 2 (jumătate de treaptă)Excitație 2 – 2 (treaptă completă) |
| Nume program piese | ETS 5T |
| Opțiune operare manuală | Driver service AST-GBobină manuală |
| Pași totali | 480 (semi-trepte) |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 034G6806 |
| Rated capacity R744 [TR] | 5.5 TR |
| Scurgere max. [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 80 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 176 °F |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -40 °F |
| Tip conexiune ieșire | Solder ODM |
| Tip conexiune intrare | Solder ODM |
| Tip de racord | Lipitură, ODM |
| Tip motor | Motor stepper magnet permanent |
| Tip produs | ETS 5T18L |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.054 Kilogram |
| Greutate netă | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |