Danfoss logo
ETS 5M/5T

Supapă de expansiune electrică, ETS 5T08L

034G6850

Agent frigorific: R744, Presiune maximă de lucru [bar]: 140, Tip de racord: Lipitură, ODM, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectric valve accessories
Agent frigorificR744
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Capacitate nominală R744 [kW]4.59 kW
Caracteristica de debitLiniar
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiPAGPOE
Condiții cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Config. design StilL
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Controlere Danfoss compatibileEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Denumire produsSupapă de expansiune electrică
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [mm]6.35 mm
Dimensiune intrare [in]1/4 in
Dimensiune intrare [mm]6.35 mm
Dimensiune orificiu [mm]0.80 mm
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Impulsuri supapă deschisă la debit normal55 ± 16 steps
Impulsuri vană deschisă la debit invers55 ± 16 steps
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]80 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]176 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură depozitare [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură depozitare [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură depozitare [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură depozitare [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionETS 5T08L Elec. exp. valve L 14x14 M/20
Material racordCu-plated SS
MaxOPD [bar]120.0 bar
MaxOPD [psig]1740 psig
MaxOPD inversare [bar]120 bar
MaxOPD inversare [psi]1740.0 psi
Mod pasExcitație 1 – 2 (jumătate de treaptă)Excitație 2 – 2 (treaptă completă)
Nume program pieseETS 5T
Opțiune operare manualăDriver service AST-GBobină manuală
Pași totali480 (semi-trepte)
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic034G6800
Rated capacity R744 [TR]1.3 TR
Scurgere max. [cm³/min]150 cm³/min
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]80 °C
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min]-40 °C
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]176 °F
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min]-40 °F
Tip conexiune ieșireSolder ODM
Tip conexiune intrareSolder ODM
Tip de racordLipitură, ODM
Tip motorMotor stepper magnet permanent
Tip produsETS 5T08L
Umiditate relativă (RH) [%] [Max]95 % RH
Umiditate relativă (RH) [%] [Min]0 % RH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.054 Kilogram
Greutate netă0.036 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255094166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm