Danfoss logo
ETS 5M

Supapă de expansiune electrică, ETS 5M30S

034G6553

PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 70, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 158

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectric valve accessories
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Capacitate nominală R410A [kW]32.50 kW
Capacitate nominală R410A [TR]9.24 TR
Caracteristica de debitLiniar
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiMOPAGPOEPVE
Condiții cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Config. design StilL
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Controlere Danfoss compatibileEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Denumire produsSupapă de expansiune electrică
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune intrare [in]1/2 in
Dimensiune orificiu [mm]3.00 mm
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Impulsuri supapă deschisă la debit normal55 ± 16 steps
Impulsuri vană deschisă la debit invers55 ± 16 steps
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură depozitare [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură depozitare [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură depozitare [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură depozitare [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionETS 5M30S Elec. exp. valve L 12x12 ODM
Material racordCu-plated SS
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MaxOPD inversare [bar]42 bar
MaxOPD inversare [psi]609.0 psi
Mod pasExcitație 1 – 2 (jumătate de treaptă)Excitație 2 – 2 (treaptă completă)
Nume program pieseETS 5M
Opțiune operare manualăDriver service AST-GBobină manuală
Pași totali480 (semi-trepte)
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]710 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]500 cm³/min
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]70 °C
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min]-30 °C
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]158 °F
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min]-22 °F
Tip de racordLipitură, ODM
Tip motorMotor stepper magnet permanent
Tip produsETS 5M30S
Umiditate relativă (RH) [%] [Max]95 % RH
Umiditate relativă (RH) [%] [Min]0 % RH
Versiune valvăV2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.056 Kilogram
Greutate netă0.039 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.253 Litru
EAN/UPC5715255007272