Danfoss logo
ETS 5M

Supapă de expansiune electrică, ETS 5M17L

034G6419

PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 80, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 176, Dimensiune intrare [mm]: 7.94, Dimensiune ieșire [mm]: 7.94

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectric valve accessories
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Capacitate nominală R1234yf [TR]1.65 TR
Capacitate nominală R1234ze [kW]5.86 kW
Capacitate nominală R1234ze [TR]1.67 TR
Capacitate nominală R134a [kW]7.94 kW
Capacitate nominală R134a [TR]2.26 TR
Capacitate nominală R22 [kW]10.50 kW
Capacitate nominală R22 [TR]2.99 TR
Capacitate nominală R290 [kW]10.90 kW
Capacitate nominală R290 [TR]3.10 TR
Capacitate nominală R32 [kW]18.29 kW
Capacitate nominală R32 [TR]5.20 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]7.38 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]2.10 TR
Capacitate nominală R407C [kW]10.97 kW
Capacitate nominală R407C [TR]3.12 TR
Capacitate nominală R407H [kW]12.25 kW
Capacitate nominală R407H [TR]3.48 TR
Capacitate nominală R410A [kW]12.38 kW
Capacitate nominală R410A [TR]3.52 TR
Capacitate nominală R448A [kW]10.49 kW
Capacitate nominală R448A [TR]2.98 TR
Capacitate nominală R449A [kW]10.26 kW
Capacitate nominală R449A [TR]2.92 TR
Capacitate nominală R449B [kW]10.43 kW
Capacitate nominală R449B [TR]2.97 TR
Capacitate nominală R452A [kW]7.90 kW
Capacitate nominală R452A [TR]2.25 TR
Capacitate nominală R452B [kW]14.21 kW
Capacitate nominală R452B [TR]4.04 TR
Capacitate nominală R454A [kW]10.63 kW
Capacitate nominală R454A [TR]3.02 TR
Capacitate nominală R454B [kW]14.39 kW
Capacitate nominală R454B [TR]4.09 TR
Capacitate nominală R454C [kW]9.14 kW
Capacitate nominală R454C [TR]2.60 TR
Capacitate nominală R455A [kW]10.08 kW
Capacitate nominală R455A [TR]2.87 TR
Capacitate nominală R513A [kW]6.72 kW
Capacitate nominală R513A [TR]1.91 TR
Capacitate nominală R515B [kW]5.68 kW
Capacitate nominală R515B [TR]1.62 TR
Caracteristica de debitLiniar
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiMOPAGPOEPVE
Condiții cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Caracteristicile
Valoare
Config. design StilL
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Controlere Danfoss compatibileEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Denumire produsSupapă de expansiune electrică
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]5/16 in
Dimensiune ieșire [mm]7.94 mm
Dimensiune intrare [in]5/16 in
Dimensiune intrare [mm]7.94 mm
Dimensiune orificiu [mm]1.65 mm
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Impulsuri supapă deschisă la debit normal55 ± 16 steps
Impulsuri vană deschisă la debit invers15 ± 15 steps
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură depozitare [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură depozitare [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură depozitare [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură depozitare [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Material racordCu-plated SS
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MaxOPD inversare [bar]42 bar
MaxOPD inversare [psi]508.0 psi
Mod pasExcitație 1 – 2 (jumătate de treaptă)Excitație 2 – 2 (treaptă completă)
Nume program pieseETS 5M
Opțiune operare manualăDriver service AST-GBobină manuală
Pași totali480 (semi-trepte)
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]710 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Putere nominală R1234yf [kW]5.80 kW
Scurgere max. [cm³/min]150 cm³/min
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]80 °C
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min]-30 °C
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]176 °F
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min]-22 °F
Tip de racordLipitură, ODM
Tip motorMotor stepper magnet permanent
Tip produsETS 5M17L
Umiditate relativă (RH) [%] [Max]95 % RH
Umiditate relativă (RH) [%] [Min]0 % RH
Versiune valvăV2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.053 Kilogram
Greutate netă0.036 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.251 Litru
EAN/UPC5715255005070