Supapă de expansiune electrică, ETS 5M20L
034G6410
PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 80, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 176, Dimensiune intrare [mm]: 7.94, Dimensiune ieșire [mm]: 7.94
034G6410
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electric valve accessories |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Capacitate nominală R1234yf [TR] | 2.18 TR |
| Capacitate nominală R1234ze [kW] | 7.81 kW |
| Capacitate nominală R1234ze [TR] | 2.22 TR |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 10.45 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 2.97 TR |
| Capacitate nominală R22 [kW] | 13.90 kW |
| Capacitate nominală R22 [TR] | 3.95 TR |
| Capacitate nominală R290 [kW] | 14.44 kW |
| Capacitate nominală R290 [TR] | 4.11 TR |
| Capacitate nominală R32 [kW] | 24.36 kW |
| Capacitate nominală R32 [TR] | 6.93 TR |
| Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 9.80 kW |
| Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 2.79 TR |
| Capacitate nominală R407C [kW] | 14.52 kW |
| Capacitate nominală R407C [TR] | 4.13 TR |
| Capacitate nominală R407H [kW] | 16.22 kW |
| Capacitate nominală R407H [TR] | 4.61 TR |
| Capacitate nominală R410A [kW] | 16.50 kW |
| Capacitate nominală R410A [TR] | 4.69 TR |
| Capacitate nominală R448A [kW] | 13.91 kW |
| Capacitate nominală R448A [TR] | 3.96 TR |
| Capacitate nominală R449A [kW] | 13.60 kW |
| Capacitate nominală R449A [TR] | 3.87 TR |
| Capacitate nominală R449B [kW] | 13.82 kW |
| Capacitate nominală R449B [TR] | 3.93 TR |
| Capacitate nominală R452A [kW] | 10.48 kW |
| Capacitate nominală R452A [TR] | 2.98 TR |
| Capacitate nominală R452B [kW] | 18.91 kW |
| Capacitate nominală R452B [TR] | 5.38 TR |
| Capacitate nominală R454A [kW] | 14.10 kW |
| Capacitate nominală R454A [TR] | 4.01 TR |
| Capacitate nominală R454B [kW] | 19.14 kW |
| Capacitate nominală R454B [TR] | 5.44 TR |
| Capacitate nominală R454C [kW] | 12.10 kW |
| Capacitate nominală R454C [TR] | 3.44 TR |
| Capacitate nominală R455A [kW] | 13.35 kW |
| Capacitate nominală R455A [TR] | 3.80 TR |
| Capacitate nominală R513A [kW] | 8.86 kW |
| Capacitate nominală R513A [TR] | 2.52 TR |
| Capacitate nominală R515B [kW] | 7.57 kW |
| Capacitate nominală R515B [TR] | 2.15 TR |
| Caracteristica de debit | Liniar |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compatibilitate lubrifianți | MOPAGPOEPVE |
| Condiții cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Config. design Stil | L |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Controlere Danfoss compatibile | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Denumire produs | Supapă de expansiune electrică |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 5/16 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 7.94 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 5/16 in |
| Dimensiune intrare [mm] | 7.94 mm |
| Dimensiune orificiu [mm] | 2.00 mm |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Impulsuri supapă deschisă la debit normal | 55 ± 16 steps |
| Impulsuri vană deschisă la debit invers | 15 ± 15 steps |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | ETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Material racord | Cu-plated SS |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| MaxOPD inversare [bar] | 35 bar |
| MaxOPD inversare [psi] | 508.0 psi |
| Mod pas | Excitație 1 – 2 (jumătate de treaptă)Excitație 2 – 2 (treaptă completă) |
| Nume program piese | ETS 5M |
| Opțiune operare manuală | Driver service AST-GBobină manuală |
| Pași totali | 480 (semi-trepte) |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 710 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 034G6411 |
| Putere nominală R1234yf [kW] | 7.65 kW |
| Scurgere max. [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 80 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -30 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 176 °F |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -22 °F |
| Tip de racord | Lipitură, ODM |
| Tip motor | Motor stepper magnet permanent |
| Tip produs | ETS 5M20L |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Versiune valvă | V2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.046 Kilogram |
| Greutate netă | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.251 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |