Supapă de expansiune electrică, ETS 250L
034G3671
PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 70, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 158
034G3671
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă stepper |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Aprobare | Recunoscut ULCECMIMCRNEACUAUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 702.00 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 202.00 TR |
| Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 679.00 kW |
| Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 196.00 TR |
| Capacitate nominală R407C [kW] | 987.00 kW |
| Capacitate nominală R407C [TR] | 284.00 TR |
| Capacitate nominală R513A [kW] | 603.00 kW |
| Capacitate nominală R513A [TR] | 173.00 TR |
| Caracteristica de debit | S-shape |
| Categorie | I |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclu sarcină max. admis [%] | 100 % RH |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Condiții cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlere Danfoss compatibile | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Curent de funcționare max. [A] | 0.50 A |
| Curent fază (RMS) [mA] | 200 mA |
| Curent fază (vârf) [mA] | 283 mA |
| Denumire produs | Supapă de expansiune electrică |
| Denumire produs dosar SCIP | ETS 175L-550L with sight glass |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune ieșire [in] | 1 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 1 3/8 in |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Arrow embossed |
| Inductanță fază [µH] | 85000 μH |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | ETS 250L Electric exp valve I/6 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| MaxOPD inversare CurrDrive [bar] | 17 bar |
| MaxOPD inversare CurrDrive [psi] | 247 psi |
| MaxOPD inversare VoltDrive [bar] | 12 bar |
| MaxOPD inversare VoltDrive [psi] | 174 psi |
| Mod pas | pas complet bifazic |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Notă cond. cap. nominal | Cursă completă deschisă, flux normal |
| Nr. dosar SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Nume fișier aprobare | MH7648 |
| Nume fișier aprobare | MH7648 |
| Opțiune operare manuală | Driver service AST-G |
| Pași totali | 3810 (trepte complete) |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| PowerCons CurrDrive tot. max. [W] | 6.5 W |
| PowerCons VoltDrive tot. max. [W] | 5.5 W |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 37.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 536 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rezistență [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Servisabil | Piese de schimb supapă stepper |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 70 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 158 °F |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -40 °F |
| Tensiune [V] DC | 12.0 V |
| Timp total de deplasare CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Timp total de deplasare VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Tip conexiune ieșire | ODF lipitură |
| Tip conexiune intrare | ODF lipitură |
| Tip motor | Bipolar |
| Tip produs | ETS 250L |
| Valoare Cv [gal/min] | 15.700 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 13.600 m³/h |
| Vizor | Da |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.929 Kilogram |
| Greutate netă | 1.62 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162476123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |