Supapă de expansiune electrică, ETS 400L
034G3667
Aplicații fără ulei; PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 95, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 203, Dimensiune intrare [mm]: 35, Dimensiune ieșire [mm]: 35
034G3667
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă stepper |
| Agent frigorific | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Aprobare | Recunoscut ULCECMIMCRNEACUAUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| Capacitate nominală R1234ze [kW] | 854.00 kW |
| Capacitate nominală R1234ze [TR] | 246.00 TR |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 1095.00 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 311.00 TR |
| Capacitate nominală R513A [kW] | 943.00 kW |
| Capacitate nominală R513A [TR] | 271.00 TR |
| Capacitate nominală R515B [kW] | 830.00 kW |
| Capacitate nominală R515B [TR] | 239.00 TR |
| Caracteristica de debit | S-shape |
| Categorie | I |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclu sarcină max. admis [%] | 50 % RH |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără uleiABPAGPAOPOEPVE |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Condiții cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlere Danfoss compatibile | AK-XM 208CEKEMCX |
| Curent de funcționare max. [A] | 0.40 A |
| Curent fază (RMS) [mA] | 200 mA |
| Curent fază (vârf) [mA] | 283 mA |
| Denumire produs | Supapă de expansiune electrică |
| Denumire produs dosar SCIP | ETS 175L-500L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune ieșire [mm] | 35.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 35.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Arrow embossed |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Inductanță fază [µH] | 85000 μH |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | ETS 400L Electric exp valve S OF I/4 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| MaxOPD inversare CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD inversare CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD inversare VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD inversare VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Mod pas | pas complet bifazic |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Notă cond. cap. nominal | Cursă completă deschisă, flux normal |
| Nr. dosar SCIP | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
| Nume fișier aprobare | MH7648 |
| Opțiune operare manuală | Driver service AST-G |
| Pași totali | 3810 (trepte complete) |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| PowerCons CurrDrive tot. max. [W] | 4.2 W |
| PowerCons VoltDrive tot. max. [W] | 5.5 W |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 37.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 536 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rezistență [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Servisabil | Piese de schimb supapă stepper |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 95 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 203 °F |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -40 °F |
| Tensiune [V] DC | 12.0 V |
| Timp total de deplasare CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Timp total de deplasare VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Tip conexiune ieșire | Solder ODM |
| Tip conexiune intrare | Solder ODM |
| Tip motor | Bipolar |
| Tip produs | ETS 400L |
| Valoare Cv [gal/min] | 21.400 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Vizor | Da |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.531 Kilogram |
| Greutate netă | 2.35 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162498316 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |