Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Supapă de expansiune electrică, ETS 500L

034G3662

PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 95, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 203

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
AprobareRecunoscut ULCECMIMCRNEACUAUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capacitate nominală R1234ze [kW]1396.00 kW
Capacitate nominală R1234ze [TR]402.00 TR
Capacitate nominală R134a [kW]1786.00 kW
Capacitate nominală R134a [TR]507.00 TR
Capacitate nominală R513A [kW]1535.00 kW
Capacitate nominală R513A [TR]442.00 TR
Capacitate nominală R515B [kW]1357.00 kW
Capacitate nominală R515B [TR]390.00 TR
Caracteristica de debitS-shape
CategorieI
China RoHS exemption clause7.3
Ciclu sarcină max. admis [%]50 % RH
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiABPAGPAOPOEPVE
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Condiții cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condiții cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conexiune electricăM12
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlere Danfoss compatibileAK-XM 208CEKEEKFMXC
Curent de funcționare max. [A]0.40 A
Curent fază (RMS) [mA]200 mA
Curent fază (vârf) [mA]283 mA
Denumire produsSupapă de expansiune electrică
Denumire produs dosar SCIPETS 175L-550L with sight glass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune ieșire [in]2 5/8 in
Dimensiune intrare [in]2 5/8 in
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Inductanță fază [µH]85000 μH
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
MaxOPD inversare [bar]10 bar
MaxOPD inversare [psi]145.0 psi
MaxOPD inversare CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD inversare CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD inversare VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD inversare VoltDrive [psi]145 psi
Mod paspas complet bifazic
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Notă cond. cap. nominalCursă completă deschisă, flux normal
Nr. dosar SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nume fișier aprobareMH7648
Opțiune operare manualăDriver service AST-G
Port echilibrat [Da/Nu]Da
PowerCons CurrDrive tot. max. [W]4.2 W
PowerCons VoltDrive tot. max. [W]5.5 W
Presiune maximă de lucru [bar]37.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]95 °C
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min]-40 °C
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]203 °F
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min]-40 °F
Tensiune [V] DC12.0 V
Timp total de deplasare CurrDrive [s]16.7 s
Timp total de deplasare VoltDrive [s]33.3 s
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip motorBipolar
Tip produsETS 500L
Valoare Cv [gal/min]31.330 gal/min
Valoare Kv [m³/h]27.100 m³/h
VizorDa

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.608 Kilogram
Greutate netă3.72 Kilogram
Volume22.788 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162497708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm