Supapă de expansiune electrică, ETS 25
034G4207
PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 65, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 150, Dimensiune intrare [mm]: 22, Dimensiune ieșire [mm]: 22
034G4207
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă stepper |
| Agent frigorific | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Aprobare | CEEACUAUKCAUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 93.00 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 27.00 TR |
| Capacitate nominală R22 [kW] | 117.00 kW |
| Capacitate nominală R22 [TR] | 34.00 TR |
| Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 88.00 kW |
| Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 25.00 TR |
| Capacitate nominală R407C [kW] | 129.00 kW |
| Capacitate nominală R407C [TR] | 37.00 TR |
| Capacitate nominală R410A [kW] | 144.00 kW |
| Capacitate nominală R410A [TR] | 41.00 TR |
| Categorie | I |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclu sarcină max. admis [%] | 100 % RH |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Condiții cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlere Danfoss compatibile | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Curent fază (RMS) [mA] | 100 mA |
| Curent fază (vârf) [mA] | 141 mA |
| Denumire produs | Supapă de expansiune electrică |
| Denumire produs dosar SCIP | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune ieșire [in] | 7/8 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 22.00 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 7/8 in |
| Dimensiune intrare [mm] | 22.00 mm |
| Direcție | Cale unghiulară |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Săgeată 2 direcţii embosată |
| Inductanță fază [µH] | 85000 μH |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | ETS 25 Electric exp valve |
| Material racord | Cupru |
| MaxOPD [bar] | 33.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
| MaxOPD inversare [bar] | 33 bar |
| MaxOPD inversare [psi] | 478.6 psi |
| Mod pas | pas complet bifazic |
| Notă cond. cap. nominal | Cursă completă deschisă, flux normal |
| Nr. dosar SCIP | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| Opțiune operare manuală | Driver service AST-G |
| Pași totali | 2625 (trepte complete) |
| Port echilibrat [Da/Nu] | nu |
| PowerCons CurrDrive tot. max. [W] | 1.3 W |
| PowerCons VoltDrive tot. max. [W] | 5.5 W |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.5 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 660 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rezistență [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Servisabil | Piese de schimb supapă stepper |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 65 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 150 °F |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -40 °F |
| Tensiune [V] CC [Max] | 13.8 V |
| Tensiune [V] CC [Min] | 11.5 V |
| Tip conexiune ieșire | ODF lipitură |
| Tip conexiune intrare | ODF lipitură |
| Tip motor | Bipolar |
| Tip produs | ETS 25 |
| Viteză timp deplasare completă [s] [Max] | 17.0 s |
| Viteză timp deplasare completă [s] [Min] | 8.5 s |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.08 Kilogram |
| Greutate netă | 0.916 Kilogram |
| Volume | 3.249 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |