Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Supapă de expansiune electrică, ETS 25

034G4201

PVE, Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]: 65, Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]: 150, Dimensiune intrare [in]: 1/2 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 in

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă stepper
Agent frigorificR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
Capacitate nominală R134a [kW]93.00 kW
Capacitate nominală R134a [TR]27.00 TR
Capacitate nominală R22 [kW]117.00 kW
Capacitate nominală R22 [TR]34.00 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]88.00 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]25.00 TR
Capacitate nominală R407C [kW]129.00 kW
Capacitate nominală R407C [TR]37.00 TR
Capacitate nominală R410A [kW]144.00 kW
Capacitate nominală R410A [TR]41.00 TR
CategorieI
China RoHS exemption clause7.3
Ciclu sarcină max. admis [%]100 % RH
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiABMOPAGPAOPOEPVE
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Condiții cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condiții cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conexiune electricăM12
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlere Danfoss compatibileEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Curent fază (RMS) [mA]100 mA
Curent fază (vârf) [mA]141 mA
Denumire produsSupapă de expansiune electrică
Denumire produs dosar SCIPETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune intrare [in]1/2 in
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 2 direcţii embosată
Inductanță fază [µH]85000 μH
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionETS 25 Electric exp valve
Material racordCupru
MaxOPD [bar]33.0 bar
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD inversare [bar]33 bar
MaxOPD inversare [psi]478.6 psi
Mod paspas complet bifazic
Notă cond. cap. nominalCursă completă deschisă, flux normal
Nr. dosar SCIPe3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
Opțiune operare manualăDriver service AST-G
Pași totali2625 (trepte complete)
Port echilibrat [Da/Nu]nu
PowerCons CurrDrive tot. max. [W]1.3 W
PowerCons VoltDrive tot. max. [W]5.5 W
Presiune maximă de lucru [bar]45.5 bar
Presiune maximă de lucru [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezistență [kOhm]0.1 kOhm
ServisabilPiese de schimb supapă stepper
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]65 °C
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min]-40 °C
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]150 °F
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min]-40 °F
Tensiune [V] CC [Max]13.8 V
Tensiune [V] CC [Min]11.5 V
Tip conexiune ieșireODF lipitură
Tip conexiune intrareODF lipitură
Tip motorBipolar
Tip produsETS 25
Viteză timp deplasare completă [s] [Max]17.0 s
Viteză timp deplasare completă [s] [Min]8.5 s

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.027 Kilogram
Greutate netă0.864 Kilogram
Volume3.356 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428825771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm