Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 25-15

148X1426

Standard de conexiune: ANSI B 16.22, Capac superior: 3 module de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorControl dublu al presiunii
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune port (nominală) [in]1/2 in
Dimensiuni racord [in]1-1/8 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] Pe [Max]102.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]0.0 psig
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 1-1/8" ODS
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneANSI B 16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordODS
Tip produsICSH 25-15

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.05 Kilogram
Greutate netă4.6 Kilogram
Volume26.748 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162694121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm