Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 25-15
148X1425
Standard de conexiune: ANSI B 16.22, Capac superior: 3 module de funcţie
148X1425
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descrierea produselor | Control dublu al presiunii |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 1/2 in |
| Dimensiuni racord [in] | 7/8 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Interval de presiune [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| Material Description | ICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ANSI B 16.22 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | ODS |
| Tip produs | ICSH 25-15 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.1 Kilogram |
| Greutate netă | 4.5 Kilogram |
| Volume | 26.748 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694138 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |