Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 32

148X1276

Tip de racord: Sudură montură, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Capac superior: 1 modul de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior1 modul de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorControl dublu al presiunii
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune intrare [mm]32.00 mm
Dimensiune port (nominală) [in]1 1/4 in
Dimensiuni racord [in]1 1/4 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] Pe [Max]102.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]0.0 psig
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/4" SW
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune intrareSudură montură
Tip de racordSudură montură
Tip produsICSH 32

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.509 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume22.493 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428533393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm