Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 50, 50 mm, Sudură montură

027H5307

Tip conexiune intrare: Sudură montură, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 50, Valoare Kv [m³/h]: 44

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareEACTÜVUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorSupapă acţionată prin servo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]50.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]50.00 mm
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grup de fluide1
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionICSH 50 SOC
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune ieșireSudură montură
Tip conexiune intrareSudură montură
Tip produsICSH 50
Valoare Cv [gal/min]51.040 gal/min
Valoare Kv [m³/h]44.000 m³/h
Versiune valvăVersiune standard

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută13.271 Kilogram
Greutate netă9.966 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume20.671 Litru
EAN/UPC5702428514477