Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 40, 40 mm, Sudură cap la cap
027H4309
Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 40, Valoare Kv [m³/h]: 27
027H4309
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Aprobare | EACTÜVUAUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descrierea produselor | Supapă acţionată prin servo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1 1/2 in |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 40.0 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1 1/2 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 40.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -60 °C |
| Material Description | ICSH 40 DIN |
| Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip produs | ICSH 40 |
| Valoare Cv [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Versiune valvă | Versiune standard |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.085 Kilogram |
| Greutate netă | 7.599 Kilogram |
| Volume | 8.68 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428999311 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |