Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 32, 32 mm, Sudură cap la cap

027H3378

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 32, Valoare Kv [m³/h]: 17

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareEACTÜVUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorSupapă acţionată prin servo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 1/4 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]32.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1 1/4 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]32.00 mm
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grup de fluide1
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionICSH 32 ANSI
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsICSH 32
Valoare Cv [gal/min]20.000 gal/min
Valoare Kv [m³/h]17.000 m³/h
Versiune valvăVersiune standard

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.61 Kilogram
Greutate netă5.792 Kilogram
Volume8.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428003216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm