Pilot operated servo valve, ICS 150-DM
148X1462
Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules
148X1462
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| Capac superior | 3 function modules |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Pilot operated servo valve |
| Descrierea produselor | Electronic control. regulator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 6 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 6 in |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 6 in |
| Dimensiuni racord [in] | 6 in |
| Direcție | Straightway |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Echipament | Cap |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 150-DM 6" BW CVE-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune ieșire | Butt weld |
| Tip conexiune intrare | Butt weld |
| Tip de racord | Butt weld |
| Tip port P | CVP-L |
| Tip port SI | EVM-NC |
| Tip port SII | CVE-L |
| Tip produs | ICS 150-DM |
| Utilizat pentru produs | Electronic control. Regulator |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.004 Kilogram |
| Greutate netă | 6.253 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 203.4 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |