Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 50-DM
148X1456
Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Capac superior: 3 module de funcţie
148X1456
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune ieșire standard | BUTT WELD |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descriere | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Descrierea produselor | Regulator control. electronic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 2 1/2 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 2 1/2 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 65.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Interval de presiune [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Min] | 19.5 psig |
| Material Description | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard conexiune intrare | Butt weld |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Text suplimentar etichetă SUA | with change over to constant p |
| Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip port P | CVP-L |
| Tip port SI | EVM NC |
| Tip port SII | CVE-L |
| Tip produs | ICS 50-DM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.036 Kilogram |
| Greutate netă | 6.253 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 22.493 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |