Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 40-DM
148X1440
Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Capac superior: 3 module de funcţie
148X1440
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descriere | ICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD |
| Descrierea produselor | Regulator control. electronic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 1 1/2 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/2 in |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Interval de presiune [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| Material Description | ICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | ICS 40-DM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.6 Kilogram |
| Greutate netă | 11.146 Kilogram |
| Volume | 56.285 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |