Pilot operated servo valve, ICS 50-L
148X1219
Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module
148X1219
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| Capac superior | 1 function module |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Pilot operated servo valve |
| Descrierea produselor | Differential press. regulator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 2 in |
| Dimensiuni racord [in] | 2 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | Straightway |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Interval de presiune [psig] Pe [Max] | 406.0 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
| Material Description | ICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG |
| Materialul carcasei | Steel |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Socket weld |
| Tip produs | ICS 50-L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.832 Kilogram |
| Greutate netă | 10.632 Kilogram |
| Volume | 26.748 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |