Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 40-BL
148X1215
Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Capac superior: 1 modul de funcţie
148X1215
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 1 modul de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descrierea produselor | Regulator pres. diferențială |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 1 1/2 in |
| Dimensiuni racord [in] | 2 in |
| Direcție | Imediat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Pilot operated servo valve |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Interval de presiune [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| Material Description | ICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Text suplimentar etichetă SUA | cu deschidere largă electrică |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | ICS 40-BL |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.72 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 26.748 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |