Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 25-5

148X1044

Tip de racord: NPT, Standard de conexiune: ASME B 1.20.1, Dimensiuni racord [in]: 3/4, Capac superior: 1 modul de funcţie
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ICS

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior1 modul de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorSupapă cu solenoid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune port (nominală) [in]3/4 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racord [in]3/4
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Standard de conexiuneASME B 1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordNPT
Tip produsICS 25-5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.28 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.777 Litru
EAN/UPC5702428973922