Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 25-D-(H)A4AD

148X0981

Descrierea produselor: Regulator presiune dublu, 20 psig - 102 psig, Capac superior: 3 module de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorRegulator presiune dublu
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] Pe [Max]102.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]20.0 psig
Material DescriptionICS 25-D-(H)A4AD1in.(20in HGto102psig)
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICS 25-D-(H)A4AD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.987 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume22.493 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428943970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm