Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 40-B-(H)A4AB

148X0977

20 psig - 102 psig, Capac superior: 3 module de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorRegulator pres. intrare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] Pe [Max]102.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]20.0 psig
Material DescriptionICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig)
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Text suplimentar etichetă SUAcu deschidere largă electrică
Tip produsICS 40-B-(H)A4AB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.078 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428944014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm