Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 32-M

148X0920

Tip de racord: Sudură montură, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Capac superior: 1 modul de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior1 modul de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorRegulator control. electronic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune port (nominală) [in]1 1/4 in
Dimensiuni racord [in]1 1/4 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] Pe [Max]406.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]58.0 psig
Material DescriptionICS 32 -M, 1-1/4" SW , CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură montură
Tip produsICS 32-M

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.44 Kilogram
Greutate netă6.266 Kilogram
Volume22.493 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255032427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm