Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 65
148X0858
Capac superior: 1 modul de funcţie
148X0858
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 1 modul de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descrierea produselor | Supapă cu solenoid |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65 (H)S4A 2 1/2" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ICS 65 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 26.12 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 56.025 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |