Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
Capac superior3 function modules
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsPilot operated servo valve
Descrierea produselorInlet press. regulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune port (nominală) [in]3/4 in
Dimensiuni racord [in]3/4 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieStraightway
Formatul ambalajuluiSingle pack
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] Pe [Max]754.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]363.0 psig
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Text suplimentar etichetă SUAw/electric wide-opening
Tip de racordSocket weld
Tip produsICS 25-20-B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.78 Kilogram
Greutate netă8.58 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume22.493 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm