Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 32-B

148X0684

Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Capac superior: 3 module de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorRegulator pres. intrare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune port (nominală) [in]1 1/4 in
Dimensiuni racord [in]1 1/2 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] Pe [Max]102.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]0.0 psig
Material DescriptionICS 32-B, 1-1/2" BW, 20 in.HG to 102 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Text suplimentar etichetă SUAcu deschidere largă electrică
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsICS 32-B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.46 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume26.748 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428899499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm