Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 150-B
148X0632
Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Capac superior: 3 module de funcţie
148X0632
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | EVM PILOT VALVE NC |
| Conexiune ieșire standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descriere | ICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG |
| Descrierea produselor | Regulator pres. intrare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 6 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 6 in |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 6 in |
| Dimensiuni racord [in] | 6 in |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Interval de presiune [psig] (CVP) [Max] | 102.0 psig |
| Interval de presiune [psig] (CVP) [Min] | 19.5 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Min] | 19.5 psig |
| Material Description | ICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard conexiune intrare | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Text suplimentar etichetă SUA | cu deschidere largă electrică |
| Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip port P | CVP-L PILOT |
| Tip port SI | PLUG A |
| Tip port SII | EVM-NC PILOT |
| Tip produs | ICS 150-B |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Dual Pressure Regulator |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 130 Kilogram |
| Greutate netă | 129.618 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 203.4 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |