Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 65-O

148X0606

Tip de racord: Sudură montură, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Dimensiuni racord [in]: 2 1/2 in, Capac superior: 1 modul de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior1 modul de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorRegulator pres. ieșire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]2 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [in]2 1/2 in
Dimensiune port (nominală) [in]2 1/2 in
Dimensiuni racord [in]2 1/2 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] Pe [Max]406.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]58.0 psig
Material DescriptionICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune ieșireSudură montură
Tip conexiune intrareSudură montură
Tip de racordSudură montură
Tip produsICS 65-O

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18.46 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume56.025 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255032618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm